Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2003 € - 0,3685 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3822 € - 0,6195 € | 530 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2648 € - 0,4814 € | 574 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1371 € - 0,2506 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,8303 € - 1,3105 € | 608 En stock |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,7865 € - 1,2402 € | 800 En stock |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,2229 € - 1,74 € | 800 En stock |
M8
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0394 € - 0,0486 € | 29000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0361 € - 0,0445 € | 57990 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 4000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 14000 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0434 € - 0,0536 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0667 € - 0,0824 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 50000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 15000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0681 € - 0,0841 € | 10500 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0777 € - 0,0959 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | 34000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer