Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0431 € - 0,0533 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0541 € - 0,0667 € | 5500 En stock |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0435 € - 0,0537 € | 34999 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0381 € - 0,0471 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 975 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0612 € - 0,0756 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 130000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0389 € - 0,048 € | 44000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1466 € - 0,181 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1993 € - 0,246 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0428 € - 0,0529 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 15000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 111000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | 1500 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,071 € - 0,0877 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2913 € - 0,3596 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer