Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | N Torx | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0825 € - 0,0825 € | 8661 En stock |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3285 € - 0,3285 € | 92 En stock |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,071 € - 0,071 € | 6000 En stock |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,04 € - 0,04 € | 3043 En stock |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3417 € - 0,3417 € | 4003 En stock |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0783 € - 0,0783 € | 5000 En stock |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4193 € - 0,4193 € | 21033 En stock |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1043 € - 0,179 € | 1100 En stock |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1853 € - 0,3136 € | Demander le délai de livraison ici |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0993 € - 0,1701 € | 2696 En stock |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1831 € - 0,3114 € | 600 En stock |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0971 € - 0,1657 € | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1656 € - 0,2851 € | 960 En stock |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3871 € - 0,5791 € | Demander le délai de livraison ici |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1507 € - 0,2581 € | 973 En stock |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3147 € - 0,4727 € | Demander le délai de livraison ici |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3564 € - 0,5319 € | Demander le délai de livraison ici |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0897 € - 0,1537 € | 800 En stock |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0993 € - 0,1701 € | 282 En stock |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1831 € - 0,3114 € | 14 En stock |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer