Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0358 € - 0,0498 € | 1488 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,091 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0856 € | 250 En stock |
2.9 mm
|
Acier inoxydable
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,078 € | 500 En stock |
3.5 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,1397 € | 2973 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0596 € | 159 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0629 € | 16790 En stock |
2.9 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,1267 € | 102 En stock |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0822 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0789 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 296 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0607 € | 3500 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0748 € | 20700 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1171 € | 474 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 13500 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1083 € | 28500 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0704 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1469 € - 0,2031 € | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer