Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0162A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 Matière l1 025 d2 a012 d3 Ajouter au panier
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
14.0
4.5
12.0
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
25.0
3.7
10.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
30.0
3.7
10.0
2,4498 € - 3,4953 € 98 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
12.0
2.8
10.0
2,501 € - 3,567 € 95 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
20.0
2.8
10.0
2,6343 € - 3,772 € 94 En stock
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
18.0
4.5
12.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
25.0
4.5
12.0
Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
16.0
3.7
10.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 316
16.0
2.0
8.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 316
14.0
2.0
8.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 316
8.0
2.0
8.0
Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
30.0
3.7
10.0
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
16.0
2.8
10.0
Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
18.0
3.7
10.0
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
14.0
2.8
10.0
Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
20.0
4.5
12.0
Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
14.0
4.5
12.0
Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
20.0
3.7
10.0
Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
12.0
4.5
12.0
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
25.0
2.8
10.0
  • sur 6
Vis captive moletée M6 14.0 Acier inox 303

20139414

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 25.0 Acier inox 303

20139384

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M5 30.0 Acier inox 303

20139391

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 12.0 Acier inox 303

20139261

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M4 20.0 Acier inox 303

20139308

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 18.0 Acier inox 303

20139421

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M6 25.0 Acier inox 303

20139445

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 16.0 Inox noirci 316

20188351


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M3 16.0 Inox noirci 316

20188245


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M3 14.0 Inox noirci 316

20188238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M3 8.0 Inox noirci 316

20188207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M5 30.0 Inox noirci 316

20188399


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 316

20188283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 18.0 Inox noirci 316

20188368


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 14.0 Inox noirci 316

20188276


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 20.0 Inox noirci 316

20188443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M6 14.0 Inox noirci 316

20188412


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 316

20188375


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M6 12.0 Inox noirci 316

20188405


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 316

20188313


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5