Menu Rechercher

Vis captives - Tête bombée

En cours de production

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant qu’elles sécurisent, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage.

Cette gamme de vis captives dispose d’une tête bombée et d’une empreinte torx. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Elles constituent une excellente option de fixation pour les panneaux avec trous non filetés, et sont utilisées conjointement avec nos rondelles captives filetées. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 14583, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique. Vous les trouverez en groupes avec finition noircie ou sans. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux. N’oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583.
  • Conçues pour rester attachées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu'elles sont complètement desserrées.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0149.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 max h1 max Matière l1 025 d1 d2 a012 d4 min Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Acier inox 303
40.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Acier inox 303
25.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Inox noirci 303
20.0
M6
4.2
6.5
Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Acier inox 303
25.0
M6
4.2
6.5
Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Acier inox 303
50.0
M6
4.2
6.5
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Acier inox 303
50.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox 316
20.0
M4
2.8
4.5
Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox noirci 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Acier inox 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox noirci 303
20.0
M4
2.8
4.5
Demander le délai de livraison ici
5.7
1.65
Inox noirci 303
10.0
M3
2.0
3.5
Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox noirci 316
8.0
M2.5
1.7
2.8
Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox 316
8.0
M2.5
1.7
2.8
Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Acier inox 303
60.0
M4
2.8
4.5
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 303
25.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox 316
30.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox noirci 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox noirci 316
40.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Acier inox 303
60.0
M5
3.7
5.5
Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Acier inox 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
  • sur 7
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Acier inox 303

20188832


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Acier inox 303

20188818


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M6 20.0 Inox noirci 303

20189570


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M6 25.0 Acier inox 303

20188887


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M6 50.0 Acier inox 303

20188917


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M5 50.0 Acier inox 303

20188849


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Inox 316

20189075


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M2.5 16.0 Inox noirci 303

20189327


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M2.5 10.0 Acier inox 303

20188603


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Inox noirci 303

20189426


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M3 10.0 Inox noirci 303

20189341


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Inox noirci 316

20189648


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Inox 316

20188948


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M4 60.0 Acier inox 303

20188771


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Inox noirci 303

20189518


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M5 30.0 Inox 316

20189174


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M2.5 16.0 Inox noirci 316

20189679


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Inox noirci 316

20189884


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M5 60.0 Acier inox 303

20188856


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive Tête bombée M2.5 12.0 Acier inox 303

20188610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques