Menu Rechercher

Vis captives - Tête Fendue

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
2,6343 € - 3,772 € 86 En stock
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,6343 € - 3,772 € 70 En stock
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
2,4498 € - 3,4953 € 100 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,5933 € - 3,7003 € 100 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,542 € - 3,6285 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,4498 € - 3,4953 € 76 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,4498 € - 3,4953 € 44 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,6753 € - 3,8233 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
2,501 € - 3,567 € 80 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,501 € - 3,567 € 80 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
2,4498 € - 3,4953 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
1.7
4.5
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
2,542 € - 3,6285 € 60 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
  • sur 3
Vis captive M6 40.0 Acier inox 303

20137632

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Vis captive M3 40.0 Acier inox 303

20137397

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Vis captive M6 20.0 Acier inox 303

20137618

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Vis captive M3 11.0 Acier inox 303

20138837

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    11.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Vis captive M5 25.0 Acier inox 303

20138905

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Vis captive M5 18.0 Acier inox 303

20138899

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Vis captive M3 10.0 Acier inox 303

20137342

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Vis captive M3 20.0 Acier inox 303

20137366

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Vis captive M6 60.0 Acier inox 303

20137656

Gamme de prix
3,8233 € - 2,6753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Vis captive M4 10.0 Acier inox 303

20140380

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Vis captive M5 10.0 Acier inox 303

20140632

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Vis captive M3 30.0 Acier inox 303

20137380

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Vis captive M6 25.0 Acier inox 303

20138912

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Vis captive M2.5 30.0 Acier inox 303

20137335

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Vis captive M3.5 20.0 Acier inox 303

20137427

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Vis captive M5 16.0 Acier inox 303

20137533

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Vis captive M6 16.0 Acier inox 303

20137601

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Vis captive M4 20.0 Acier inox 303

20137489

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Vis captive M4 60.0 Acier inox 303

20137519

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Vis captive M3.5 25.0 Acier inox 303

20137434

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0