Menu Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
3,4225 € - 4,8862 € 80 En stock
10.0
M6
1.2
Acier inox 303
25.0
Clé hexagonale
0.25
2,1525 € - 3,0889 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
3.0
Clé hexagonale
0.1
2,1525 € - 3,0889 € 100 En stock
4.0
M2
1.5
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
0.1
2,5938 € - 3,6916 € 100 En stock
6.0
M3
0.8
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
0.1
2,5184 € - 3,6055 € 90 En stock
8.0
M4
0.9
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
0.2
3,3794 € - 4,8216 € 90 En stock
9.0
M5
1.0
Acier inox 303
20.0
Clé hexagonale
0.2
3,4225 € - 4,8862 € 83 En stock
10.0
M6
1.2
Acier inox 303
20.0
Clé hexagonale
0.25
3,2503 € - 4,6387 € 100 En stock
13.0
M8
1.5
Acier inox 303
10.0
Clé hexagonale
0.4
2,5184 € - 3,6055 € 100 En stock
5.0
M2.5
0.6
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
0.1
2,1525 € - 3,0889 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
0.1
3,0781 € - 4,3911 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
0.25
2,1525 € - 3,0889 € 70 En stock
4.0
M2
1.5
Acier inox 303
3.0
Clé hexagonale
0.1
2,1525 € - 3,0889 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
8.0
Clé hexagonale
0.1
2,1525 € - 3,0889 € 200 En stock
4.0
M2
1.5
Acier inox 303
10.0
Clé hexagonale
0.1
2,1525 € - 3,0889 € 1 En stock
6.0
M3
1.5
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
0.1
2,2064 € - 3,1642 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Acier inox 303
14.0
Clé hexagonale
0.1
2,2064 € - 3,1642 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Acier inox 303
20.0
Clé hexagonale
0.2
2,1525 € - 3,0889 € 3 En stock
6.0
M3
1.5
Acier inox 303
8.0
Clé hexagonale
0.1
2,2064 € - 3,1642 € 97 En stock
8.0
M4
1.5
Acier inox 303
10.0
Clé hexagonale
0.2
2,1525 € - 3,0889 € 100 En stock
5.0
M2.5
1.5
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
0.1
  • sur 30
Vis tête basse M6 25.0 Acier inox 303

20141820

Gamme de prix
4,8862 € - 3,4225 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vis tête basse M2.5 3.0 Acier inox 303

20140854

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2 4.0 Acier inox 303

20140793

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M3 12.0 Acier inox 303

20141608

Gamme de prix
3,6916 € - 2,5938 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vis tête basse M4 5.0 Acier inox 303

20141622

Gamme de prix
3,6055 € - 2,5184 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M5 20.0 Acier inox 303

20141752

Gamme de prix
4,8216 € - 3,3794 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vis tête basse M6 20.0 Acier inox 303

20141813

Gamme de prix
4,8862 € - 3,4225 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vis tête basse M8 10.0 Acier inox 303

20141301

Gamme de prix
4,6387 € - 3,2503 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M2.5 6.0 Acier inox 303

20141554

Gamme de prix
3,6055 € - 2,5184 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M2.5 12.0 Acier inox 303

20140915

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M6 16.0 Acier inox 303

20141233

Gamme de prix
4,3911 € - 3,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M2 3.0 Acier inox 303

20140786

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M2.5 8.0 Acier inox 303

20140892

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vis tête basse M2 10.0 Acier inox 303

20140830

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M3 4.0 Acier inox 303

20140922

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 14.0 Acier inox 303

20140984

Gamme de prix
3,1642 € - 2,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 20.0 Acier inox 303

20141080

Gamme de prix
3,1642 € - 2,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 8.0 Acier inox 303

20140953

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 10.0 Acier inox 303

20141035

Gamme de prix
3,1642 € - 2,2064 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M2.5 6.0 Acier inox 303

20140885

Gamme de prix
3,0889 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5