Menu Rechercher

Vis d'étanchéité à tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis d’étanchéité dispose d’une tête cylindrique avec trois options : empreinte torx, empreinte cruciforme et entraînement fendu. Les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Les vis à empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui en fait un bon choix pour les applications qui requièrent un bon maintien, et facilitent le retrait de la vis, même lorsqu’elle a été fortement serrée. Pour finir, les vis à entraînement fendu ont une capacité de couple inférieure aux autres types d’entraînement, comme les empreintes cruciformes ou torx. Ces vis comprennent un joint torique qui est comprimé et serré entre la tête et le composant d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité. Elles sont en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Ces vis d’étanchéité avec tête cylindrique sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

  • Elles fournissent une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
  • Intègrent un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max d1 l1 Type d'entraînement d3 ±0.05 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.4
M4
8.0
Tournevis fendu
4.5
Demander le délai de livraison ici
20.0
6.0
M10
25.0
Tournevis fendu
10.6
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.4
M4
10.0
Tournevis fendu
4.5
Demander le délai de livraison ici
12.0
3.6
M6
20.0
Tournevis fendu
6.8
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
M2.5
10.0
Tournevis fendu
2.75
Demander le délai de livraison ici
6.0
1.8
M3
8.0
Tournevis fendu
3.6
Demander le délai de livraison ici
6.0
1.8
M3
6.0
Tournevis fendu
3.6
Demander le délai de livraison ici
16.0
6.0
M8
25.0
Empreintes torx
8.5
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.7
M5
16.0
Empreintes torx
5.6
Demander le délai de livraison ici
12.0
4.6
M6
25.0
Empreintes torx
6.8
Demander le délai de livraison ici
16.0
6.0
M8
30.0
Empreintes torx
8.5
Demander le délai de livraison ici
8.0
3.1
M4
8.0
Empreinte cruciforme
4.5
Demander le délai de livraison ici
6.0
2.4
M3
40.0
Empreinte cruciforme
3.6
Demander le délai de livraison ici
16.0
6.0
M8
20.0
Empreinte cruciforme
8.5
Demander le délai de livraison ici
12.0
4.6
M6
50.0
Empreinte cruciforme
6.8
Demander le délai de livraison ici
4.7
2.1
M2.5
16.0
Empreinte cruciforme
2.75
Demander le délai de livraison ici
4.7
2.1
M2.5
25.0
Empreinte cruciforme
2.75
Demander le délai de livraison ici
4.7
2.1
M2.5
35.0
Empreinte cruciforme
2.75
Demander le délai de livraison ici
8.0
3.1
M4
40.0
Empreinte cruciforme
4.5
Demander le délai de livraison ici
10.0
1.6
M5
35.0
Empreinte cruciforme
5.6
  • sur 7
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20224158


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20224370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20224165


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20224271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 10.0 Acier inox 303

20224059


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 8.0 Acier inox 303

20224097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20224080


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20225698


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20225599


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20225643


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20225704


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20227661


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 40.0 Acier inox 303

20228774


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    40.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20228514


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 50.0 Acier inox 303

20228873


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 16.0 Acier inox 303

20228705


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 25.0 Acier inox 303

20228729


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 35.0 Acier inox 303

20228743


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 40.0 Acier inox 303

20228804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 35.0 Acier inox 303

20228828


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6