Menu Rechercher

Vis de poussée - tampon en plastique

En stock

Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: Acier Séries: SR34160

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d2 A/F l2 d1 Ajouter au panier
1,5273 € - 2,0398 € Demander le délai de livraison ici
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
Demander le délai de livraison ici
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
Demander le délai de livraison ici
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
Demander le délai de livraison ici
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
Demander le délai de livraison ici
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
Demander le délai de livraison ici
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
25 En stock
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
Demander le délai de livraison ici
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
Demander le délai de livraison ici
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
Demander le délai de livraison ici
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
Demander le délai de livraison ici
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
Demander le délai de livraison ici
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
Demander le délai de livraison ici
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
Demander le délai de livraison ici
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
Demander le délai de livraison ici
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
Demander le délai de livraison ici
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
  • sur 3
Vis de butée M4 13.0 1.0 Acier

20255411

Gamme de prix
2,0398 € - 1,5273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M5 17.0 1.0 Acier

20255473


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M12 102.1 2.1 Acier

20255558


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M4 21.0 1.0 Acier

20255435


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M5 9.0 1.0 Acier

20255442


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M6 51.3 1.3 Acier

20255152


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M12 22.1 2.1 Acier

20255077


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M8 26.6 1.6 Acier

20254902


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
Vis de butée M12 52.1 2.1 Acier

20255336


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M10 17.9 1.9 Acier

20255220


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M8 17.6 1.6 Acier

20255176


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M12 65.1 2.1 Acier

20255343


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M12 82.1 2.1 Acier

20255350


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M10 51.9 1.9 Acier

20255275


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M6 17.3 1.3 Acier

20255107


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M10 26.9 1.9 Acier

20255244


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M6 33.3 1.3 Acier

20255138


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M6 11.3 1.3 Acier

20255060


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M8 51.6 1.6 Acier

20255206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis de butée M12 42.1 2.1 Acier

20255329


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques