Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Ø tête | Longueur filetage | Longueur du corps | Type de vis | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3345 € - 0,3345 € | 2308 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
4700 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
6269 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,3235 € - 0,3235 € | 3690 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
10279922 | 0,1458 € - 0,1458 € | 5051 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|
0,1353 € - 0,1353 € | 3790 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
0,0797 € - 0,0797 € | 5075 En stock |
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vis d’assemblage mâle
|
||
0,0709 € - 0,0709 € | 3022 En stock |
Laitonné
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Vis d’assemblage mâle
|
||
0,0793 € - 0,0793 € | Demander le délai de livraison ici |
Laitonné
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vis d’assemblage mâle
|
||
0,0709 € - 0,0709 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Vis d’assemblage mâle
|
||
0,0793 € - 0,0793 € | 16020 En stock |
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vis d’assemblage mâle
|
||
0,3345 € - 0,3345 € | 597 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,2807 € - 0,2807 € | 1784 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
0,1261 € - 0,1261 € | 20217 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
4803 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,2297 € - 0,2297 € | 2472 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,415 € - 0,415 € | Demander le délai de livraison ici |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
9089 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer