The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Ø tête | Longueur filetage | Longueur du corps | Type de vis | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
5186 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
3100 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
2448 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,375 € - 0,375 € | 4478 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
10279762 | 2622 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
0,1568 € - 0,1568 € | 2400 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
0,071 € - 0,071 € | 4539 En stock |
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Vis d’assemblage mâle
|
||
2336 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,2912 € - 0,2912 € | 2600 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
0,1353 € - 0,1353 € | 22635 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
10279649 | 0,3345 € - 0,3345 € | 3696 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|
Demander le délai de livraison ici |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,1568 € - 0,1568 € | 1416 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
1798 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
4139 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,1458 € - 0,1458 € | 5996 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
3475 En stock |
Laitonné
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
|||
0,1261 € - 0,1261 € | 8553 En stock |
Nickelé
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Vis de reliure - Femelle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer