Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête ultra basse

En stock

Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles de vis à épaulement normales.
  • Elles disposent d’entraînements hexagonaux qui sont parfaits pour les assemblages de précision et lorsque la surface disponible est réduite.
  • Adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Matière l2 A/F Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
16.0
Inox noirci 316
4.0
2.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
12.0
Inox 316
4.0
2.0
Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
10.0
Inox noirci 316
16.0
6.0
Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
2.7
10.0
Inox noirci 316
12.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
2.7
20.0
Inox noirci 316
12.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
30.0
Inox 316
6.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
16.0
Inox noirci 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
4.0
Inox noirci 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
12.0
Inox noirci 316
6.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
12.0
Inox noirci 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
10.0
Inox noirci 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
30.0
Inox 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
25.0
Inox 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
25.0
Inox noirci 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
40.0
Inox noirci 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
25.0
Inox noirci 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
12.0
Inox noirci 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
2.7
8.0
Inox 316
12.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
4.0
Inox noirci 316
6.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
10.0
Inox noirci 316
4.0
2.0
  • sur 9
Vis épaulée M3 4.0 16.0 Inox noirci 316

20232511


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 12.0 Inox 316

20228989


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M10 12.0 10.0 Inox noirci 316

20232863


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M8 10.0 10.0 Inox noirci 316

20232788


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M8 10.0 20.0 Inox noirci 316

20232818


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M5 6.0 30.0 Inox 316

20235376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 16.0 Inox noirci 316

20232733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Inox noirci 316

20232535


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 12.0 Inox noirci 316

20232665


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 12.0 Inox noirci 316

20232726


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 10.0 Inox noirci 316

20232719


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 30.0 Inox 316

20235345


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M6 8.0 25.0 Inox 316

20235390


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 25.0 Inox noirci 316

20235406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 40.0 Inox noirci 316

20235420


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M6 8.0 25.0 Inox noirci 316

20235451


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 12.0 Inox noirci 316

20232580


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M8 10.0 8.0 Inox 316

20232283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M5 6.0 4.0 Inox noirci 316

20232610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M3 4.0 10.0 Inox noirci 316

20232498


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0