Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête ultra basse

En stock

Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles de vis à épaulement normales.
  • Elles disposent d’entraînements hexagonaux qui sont parfaits pour les assemblages de précision et lorsque la surface disponible est réduite.
  • Adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Matière l2 A/F Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
6.0
Inox 316
4.0
2.0
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
4.0
Inox 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
12.0
Inox 316
5.0
2.5
2 En stock
M6
8.0
2.0
8.0
Inox 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
8.0
Inox 316
4.0
2.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
4.0
Inox 316
4.0
2.0
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
10.0
Inox 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
12.0
Inox 316
6.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
20.0
Inox 316
11.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
20.0
Inox 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
5.0
Inox 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
16.0
Inox 316
5.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
5.0
Inox 316
4.0
2.0
Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
8.0
Inox 316
6.0
3.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
12.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,3985 € - 3,4338 € 72 En stock
M3
4.0
1.3
4.0
Acier inox 303
4.0
2.0
2,4498 € - 3,4953 € 69 En stock
M4
5.0
1.3
5.0
Acier inox 303
5.0
2.5
3,7105 € - 5,2993 € 155 En stock
M6
8.0
2.0
8.0
Acier inox 303
11.0
4.0
4,8893 € - 6,9905 € 100 En stock
M6
8.0
2.0
20.0
Acier inox 303
11.0
4.0
2,4498 € - 3,4953 € 110 En stock
M3
4.0
1.3
10.0
Acier inox 303
4.0
2.0
  • sur 9
Vis épaulée M3 4.0 6.0 Inox 316

20224783


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Inox 316

20224813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 12.0 Inox 316

20224868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M6 8.0 8.0 Inox 316

20224981


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M3 4.0 8.0 Inox 316

20224790


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 4.0 Inox 316

20224769


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M6 8.0 10.0 Inox 316

20224998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M5 6.0 12.0 Inox 316

20224943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 20.0 Inox 316

20225025


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 20.0 Inox 316

20224882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 5.0 Inox 316

20224820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 16.0 Inox 316

20224875


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 5.0 Inox 316

20224776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M5 6.0 8.0 Inox 316

20224929


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20142711

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 4.0 Acier inox 303

20142612

Gamme de prix
3,4338 € - 2,3985 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20142674

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M6 8.0 8.0 Acier inox 303

20142834

Gamme de prix
5,2993 € - 3,7105 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 20.0 Acier inox 303

20142865

Gamme de prix
6,9905 € - 4,8893 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M3 4.0 10.0 Acier inox 303

20142650

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0