Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête ultra basse

En stock

Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles de vis à épaulement normales.
  • Elles disposent d’entraînements hexagonaux qui sont parfaits pour les assemblages de précision et lorsque la surface disponible est réduite.
  • Adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Matière l2 A/F Ajouter au panier
2,4498 € - 3,4953 € 948 En stock
M4
5.0
1.3
4.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,9725 € - 4,2333 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
5.0
Acier inox 303
6.0
3.0
4,0898 € - 5,8425 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
12.0
Acier inox 303
6.0
3.0
2,542 € - 3,6285 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
16.0
Acier inox 303
11.0
4.0
6,7343 € - 9,6145 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
20.0
Acier inox 303
16.0
6.0
2,4498 € - 3,4953 € 100 En stock
M3
4.0
1.3
12.0
Acier inox 303
4.0
2.0
3,198 € - 4,5715 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
30.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,4498 € - 3,4953 € 100 En stock
M3
4.0
1.3
20.0
Acier inox 303
4.0
2.0
2,4498 € - 3,4953 € 100 En stock
M3
4.0
1.3
16.0
Acier inox 303
4.0
2.0
5,6888 € - 8,1283 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
40.0
Acier inox 303
11.0
4.0
4,2845 € - 6,1193 € 62 En stock
M8
10.0
2.7
8.0
Acier inox 303
12.0
5.0
5,5453 € - 7,9335 € 90 En stock
M6
8.0
2.0
25.0
Acier inox 303
11.0
4.0
4,797 € - 6,8573 € 100 En stock
M8
10.0
2.7
16.0
Acier inox 303
12.0
5.0
6,2115 € - 8,8765 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
10.0
Acier inox 303
16.0
6.0
2,542 € - 3,6285 € 256 En stock
M4
5.0
1.3
6.0
Acier inox 303
5.0
2.5
4,0898 € - 5,8425 € 59 En stock
M5
6.0
1.7
10.0
Acier inox 303
6.0
3.0
4,3358 € - 6,1808 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
12.0
Acier inox 303
11.0
4.0
3,198 € - 4,5715 € 130 En stock
M4
5.0
1.3
20.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,7778 € - 3,9668 € 360 En stock
M4
5.0
1.3
16.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,3985 € - 3,4338 € 50 En stock
M3
4.0
1.3
5.0
Acier inox 303
4.0
2.0
  • sur 9
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20142667

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20142759

Gamme de prix
4,2333 € - 2,9725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 12.0 Acier inox 303

20142797

Gamme de prix
5,8425 € - 4,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 16.0 Acier inox 303

20142858

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M10 12.0 20.0 Acier inox 303

20144913

Gamme de prix
9,6145 € - 6,7343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M3 4.0 12.0 Acier inox 303

20144746

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 30.0 Acier inox 303

20145460

Gamme de prix
4,5715 € - 3,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 20.0 Acier inox 303

20144753

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 16.0 Acier inox 303

20144739

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M6 8.0 40.0 Acier inox 303

20144784

Gamme de prix
8,1283 € - 5,6888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M8 10.0 8.0 Acier inox 303

20144791

Gamme de prix
6,1193 € - 4,2845 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M6 8.0 25.0 Acier inox 303

20145514

Gamme de prix
7,9335 € - 5,5453 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M8 10.0 16.0 Acier inox 303

20144821

Gamme de prix
6,8573 € - 4,797 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M10 12.0 10.0 Acier inox 303

20144883

Gamme de prix
8,8765 € - 6,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M4 5.0 6.0 Acier inox 303

20142681

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
256 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 10.0 Acier inox 303

20142780

Gamme de prix
5,8425 € - 4,0898 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 12.0 Acier inox 303

20142605

Gamme de prix
6,1808 € - 4,3358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20142735

Gamme de prix
4,5715 € - 3,198 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20142728

Gamme de prix
3,9668 € - 2,7778 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 5.0 Acier inox 303

20142629

Gamme de prix
3,4338 € - 2,3985 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0