Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Matière | l2 | A/F | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
Inox 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Inox noirci 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Inox noirci 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Inox noirci 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
Inox noirci 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Inox noirci 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Inox 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Inox 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer