Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis d'étanchéité à tête cylindrique Anu-Lok ont une conception à tête cylindrique pour un meilleur contrôle du couple et disposent d'un mécanisme d'étanchéité intégré conçu pour maintenir un joint étanche au gaz. Fabriquées en acier inoxydable qui présente une grande résistance à la corrosion et est quelque peu magnétique.
Ces vis utilisent Anu-Lok 180 (AnuLok), un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filetages, créant ainsi un mécanisme de maintien qui empêche la vis de se détacher en raison de vibrations ou de contraintes mécaniques.
Avec une empreinte hexagonale creuse, elles peuvent être facilement serrées ou desserrées à l'aide d'une clé hexagonale.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0173
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9695 € - 11,382 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 10,059 € - 14,364 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 6,3945 € - 9,135 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 5,187 € - 7,413 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 6,09 € - 8,694 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 10,059 € - 14,364 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 6,6045 € - 9,4395 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 4,851 € - 6,93 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 4,8195 € - 6,8775 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 5,124 € - 7,3185 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 9,303 € - 13,2825 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 6,174 € - 8,82 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 5,124 € - 7,3185 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
| 5,103 € - 7,287 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 6,30 € - 8,9985 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
| 5,061 € - 7,2345 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 5,7225 € - 8,169 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 6,2685 € - 8,9565 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
| 9,177 € - 13,104 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 7,9695 € - 11,382 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer