Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1017 € - 0,1017 € 7030 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0288 € - 0,0288 € 198 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,118 € - 0,122 € 471 En stock
M8
10.0 mm
Tournevis fendu
10054475 0,0753 € - 0,0753 € 6568 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1231 € - 0,1231 € 8737 En stock
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1158 € - 0,1158 € 9000 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1732 € - 0,1732 € 3965 En stock
M6
80.0 mm
Tournevis fendu
0,0505 € - 0,0505 € 2959 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0906 € - 0,0906 € 2826 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1376 € - 0,1423 € 32998 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1253 € - 0,1253 € 919 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0267 € - 0,0267 € 8000 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1155 € - 0,1155 € 16080 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,076 € - 0,076 € 3005 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0807 € - 0,1612 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0772 € - 0,0772 € 1319 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0821 € - 0,0821 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1152 € - 0,1152 € 2519 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1418 € - 0,1418 € 9181 En stock
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1407 € - 0,1407 € 18791 En stock
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Naturel

10054574

Gamme de prix
0,1017 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
7030 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Noir

10054413

Gamme de prix
0,0288 € - 0,0288 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 10.0 mm Nylon Naturel

10054741

Gamme de prix
0,122 € - 0,118 €

Niveaux de stock
471 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon Naturel

10054475

Gamme de prix
0,0753 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
6568 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

10054550

Gamme de prix
0,1231 € - 0,1231 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Naturel

10054666

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon Naturel

10054734

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1732 €

Niveaux de stock
3965 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon Noir

10054383

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
2959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Noir

10054598

Gamme de prix
0,0906 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
2826 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Noir

10087213

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1376 €

Niveaux de stock
32998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon Naturel

10054765

Gamme de prix
0,1253 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête plate Tournevis fendu M5 10.0 mm PC Transparent

10116944

Gamme de prix
0,0267 € - 0,0267 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête affleurante
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Noir

10054680

Gamme de prix
0,1155 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
16080 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

10054505

Gamme de prix
0,076 € - 0,076 €

Niveaux de stock
3005 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

10054635

Gamme de prix
0,1612 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon Naturel

10054376

Gamme de prix
0,0772 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
1319 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10054451

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

10054673

Gamme de prix
0,1152 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
2519 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon Naturel

10054819

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
9181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon Noir

10054826

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
18791 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir