Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1285 € - 0,1596 € | 465 En stock |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0504 € - 0,0625 € | 218 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1022 € - 0,1453 € | 50 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0479 € - 0,0596 € | 500 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,043 € - 0,0534 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0813 € - 0,1009 € | 500 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0519 € - 0,0641 € | 250 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1149 € - 0,1425 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0356 € - 0,0442 € | 125 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,065 € - 0,0807 € | 121 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,114 € - 0,1412 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0468 € - 0,058 € | 15750 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0722 € - 0,0898 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1044 € - 0,1294 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0641 € - 0,0797 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0661 € - 0,0819 € | 149 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0519 € - 0,0644 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1925 € - 0,2387 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1118 € - 0,139 € | 116 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1153 € - 0,143 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer