Menu Rechercher

Vis machine - Reliure

En stock

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0745 € - 0,1184 € 500 En stock
M4
Chromé
10.0 mm
Tournevis fendu
0,307 € - 0,748 € Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1184 € - 0,1864 € Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0715 € - 0,1132 € 746 En stock
M4
Chromé
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1656 € - 0,3016 € 184 En stock
M2.5
Naturel
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0833 € - 0,1324 € 1000 En stock
M4
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1996 € - 0,4907 € Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1596 € - 0,2059 € 326 En stock
M4
Naturel
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1066 € - 0,1689 € Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1219 € - 0,1938 € 9770 En stock
M6
Naturel
5.0 mm
Tournevis fendu
0,5539 € - 0,8971 € 1000 En stock
M8
Naturel
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0899 € - 0,1425 € Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
20.0 mm
Tournevis fendu
0,143 € - 0,1987 € 4250 En stock
M2.5
Chromé
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0583 € - 0,0813 € Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
12.0 mm
Tournevis fendu
0,05 € - 0,0697 € 44045 En stock
M3
Chromé
6.0 mm
Tournevis fendu
0,2281 € - 0,4167 € 300 En stock
M6
Naturel
45.0 mm
Tournevis fendu
0,1059 € - 0,1478 € 7484 En stock
M5
Naturel
6.0 mm
Tournevis fendu
0,2072 € - 0,3794 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
0,2435 € - 0,5965 € Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
30.0 mm
Tournevis fendu
1,0069 € - 2,5666 € 25 En stock
M10
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Acier doux Chromé

10179994

Gamme de prix
0,1184 € - 0,0745 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Acier doux Chromé

10180105

Gamme de prix
0,748 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Acier doux Chromé

10180051

Gamme de prix
0,1864 € - 0,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Acier doux Chromé

10179987

Gamme de prix
0,1132 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
746 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M2.5 20.0 mm Nylon Naturel

10325667

Gamme de prix
0,3016 € - 0,1656 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Acier doux Chromé

10180013

Gamme de prix
0,1324 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Acier doux Chromé

10425329

Gamme de prix
0,4907 € - 0,1996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 40.0 mm Nylon Naturel

10325872

Gamme de prix
0,2059 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
326 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Acier doux Chromé

10180044

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 5.0 mm Nylon Naturel

10326008

Gamme de prix
0,1938 € - 0,1219 €

Niveaux de stock
9770 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10326268

Gamme de prix
0,8971 € - 0,5539 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Acier doux Chromé

10179963

Gamme de prix
0,1425 € - 0,0899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M2.5 6.0 mm Acier inoxydable Chromé

10325612

Gamme de prix
0,1987 € - 0,143 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Acier doux Chromé

10179949

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Acier doux Chromé

10179918

Gamme de prix
0,0697 € - 0,05 €

Niveaux de stock
44045 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 45.0 mm Nylon Naturel

10326121

Gamme de prix
0,4167 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 6.0 mm Nylon Naturel

10325889

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
7484 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 50.0 mm Nylon Naturel

10325995

Gamme de prix
0,3794 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Acier doux Chromé

10180099

Gamme de prix
0,5965 € - 0,2435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M10 50.0 mm Nylon Naturel

10326329

Gamme de prix
2,5666 € - 1,0069 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de vis
    Vis machine