Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0647 € - 0,0799 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1883 € - 0,2325 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0691 € - 0,0853 € 2500 En stock
M6 x 1.0
22.0 mm
Tournevis fendu
0,0429 € - 0,0529 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0363 € - 0,0448 € 200 En stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1012 € - 0,1249 € 500 En stock
M6 x 1.0
50.0 mm
Tournevis fendu
0,0373 € - 0,0461 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0843 € - 0,104 € 2436 En stock
M5 x 0.8
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,1887 € - 0,233 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,199 € - 0,2457 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0559 € - 0,0691 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1305 € - 0,1782 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
15.0 mm
Tournevis fendu
0,0504 € - 0,0623 € 1897 En stock
M4 x 0.7
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0641 € - 0,0791 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0375 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0353 € - 0,0436 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1298 € - 0,1603 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
70.0 mm
Bouton cruciforme
0,1386 € - 0,2305 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
19.0 mm
Bouton cruciforme
0,2318 € - 0,2861 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0534 € - 0,0659 € 940 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 10
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297803

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298527

Gamme de prix
0,2325 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297841

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297261

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296714

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297902

Gamme de prix
0,1249 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296875

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297469

Gamme de prix
0,104 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
2436 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298619

Gamme de prix
0,233 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299036

Gamme de prix
0,2457 € - 0,199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297322

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297292

Gamme de prix
0,1782 € - 0,1305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296783

Gamme de prix
0,0623 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
1897 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297827

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296776

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296240

Gamme de prix
0,0436 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298084

Gamme de prix
0,1603 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299043

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299081

Gamme de prix
0,2861 € - 0,2318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296806

Gamme de prix
0,0659 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel