Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,2473 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0355 € - 0,0439 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0364 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1315 € - 0,1624 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0431 € - 0,0533 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2318 € - 0,2861 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,199 € - 0,2457 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0331 € - 0,0409 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1149 € - 0,1418 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1681 € - 0,2075 € | 180 En stock |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2617 € - 0,3231 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0329 € - 0,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1298 € - 0,1603 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,1887 € - 0,233 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1939 € - 0,2394 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0592 € - 0,0731 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2142 € - 0,2645 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer