Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0343 € - 0,0424 € | 3000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,042 € - 0,0519 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,043 € - 0,0531 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,1038 € - 0,1217 € | 494 En stock |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | 3000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0329 € - 0,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0362 € - 0,0447 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0355 € - 0,0439 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0343 € - 0,0424 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,034 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,034 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0359 € - 0,0444 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | 751 En stock |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,053 € - 0,0654 € | 448 En stock |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer