Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0337 € - 0,0416 € 751 En stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0365 € - 0,045 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0362 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0382 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
42.0 mm
Bouton cruciforme
0,0369 € - 0,0455 € 448 En stock
M4 x 0.7
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0559 € - 0,0691 € 4000 En stock
M5 x 0.8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0346 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0423 € - 0,0522 € 2000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0449 € - 0,0554 € 1000 En stock
M5 x 0.8
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,034 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,2231 € - 0,2754 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1931 € - 0,2384 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0446 € - 0,0551 € 2000 En stock
M5 x 0.8
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,0362 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,038 € - 0,047 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0343 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Tournevis fendu
0,034 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0346 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0557 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295793

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296394

Gamme de prix
0,045 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296387

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295861

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296851

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297438

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294338

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294307

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297377

Gamme de prix
0,0522 € - 0,0423 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297414

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0449 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294314

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299074

Gamme de prix
0,2754 € - 0,2231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298640

Gamme de prix
0,2384 € - 0,1931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297407

Gamme de prix
0,0551 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296271

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295731

Gamme de prix
0,047 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294949

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295687

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296219

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297254

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel