Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0471 € - 0,0582 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,053 € - 0,0654 € 2000 En stock
M4 x 0.7
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0382 € - 0,0472 € 1000 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0348 € - 0,0429 € 1000 En stock
M3 x 0.5
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0344 € - 0,0425 € 2000 En stock
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0361 € - 0,0445 € 25000 En stock
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0449 € - 0,0554 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0381 € - 0,0471 € 1000 En stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0363 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0389 € - 0,048 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0447 € - 0,0552 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0441 € - 0,0544 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0351 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,2162 € - 0,2162 € 7762 En stock
M10
20.0 mm
Tournevis fendu
0,053 € - 0,053 € 925 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1111 € - 0,1111 € 2812 En stock
M5
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1545 € - 0,1545 € 497 En stock
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1219 € - 0,1219 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,052 € - 0,052 € 839 En stock
M3
8.0 mm
Tournevis fendu
0,2397 € - 0,2397 € 3500 En stock
M8
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398500

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397961

Gamme de prix
0,0654 € - 0,053 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397923

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396926

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396735

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396773

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397565

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397916

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396971

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397954

Gamme de prix
0,048 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398470

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398463

Gamme de prix
0,0544 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396933

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 20.0 mm PA Naturel

10039571

Gamme de prix
0,2162 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
7762 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10038581

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038765

Gamme de prix
0,1111 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
2812 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10039007

Gamme de prix
0,1545 € - 0,1545 €

Niveaux de stock
497 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039434

Gamme de prix
0,1219 € - 0,1219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm PA Noir

10038369

Gamme de prix
0,052 € - 0,052 €

Niveaux de stock
839 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039519

Gamme de prix
0,2397 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel