Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2418 € - 0,2418 € 11890 En stock
M5
70.0 mm
Tournevis fendu
0,3224 € - 0,3224 € 970 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,364 € - 0,364 € 5582 En stock
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,5758 € - 0,5758 € 900 En stock
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,285 € - 0,285 € 84 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1307 € - 0,1307 € 4691 En stock
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1985 € - 0,1985 € 8000 En stock
M8
50.0 mm
Tournevis fendu
10039496 0,5596 € - 0,5596 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,5033 € - 0,5033 € 709 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,2269 € - 0,2269 € 4000 En stock
M6
80.0 mm
Tournevis fendu
0,3387 € - 0,3387 € 220 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,188 € - 0,188 € 6698 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,4463 € - 0,4463 € 769 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2059 € - 0,2059 € 262 En stock
M10
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1161 € - 0,1161 € 47 En stock
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,4776 € - 0,4776 € 21570 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
10038376 0,10 € - 0,1041 € 6285 En stock
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0983 € - 0,0983 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0 mm
Tournevis fendu
0,2149 € - 0,2149 € 8253 En stock
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0599 € - 0,0599 € 5295 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M5 70.0 mm Nylon Naturel

10039045

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
11890 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Naturel

10038864

Gamme de prix
0,3224 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Naturel

10038949

Gamme de prix
0,364 € - 0,364 €

Niveaux de stock
5582 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Naturel

10039021

Gamme de prix
0,5758 € - 0,5758 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm PP Naturel

10039120

Gamme de prix
0,285 € - 0,285 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm Nylon Naturel

10039465

Gamme de prix
0,1307 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
4691 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 50.0 mm Nylon Naturel

10039540

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 30.0 mm PP Naturel

10039496

Gamme de prix
0,5596 € - 0,5596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm PVDF Naturel

10039274

Gamme de prix
0,5033 € - 0,5033 €

Niveaux de stock
709 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon Naturel

10039359

Gamme de prix
0,2269 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm PP Naturel

10039267

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

10039342

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
6698 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm PVDF Naturel

10039199

Gamme de prix
0,4463 € - 0,4463 €

Niveaux de stock
769 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 20.0 mm PA Naturel

10039571

Gamme de prix
0,2059 € - 0,2059 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon Naturel

10039434

Gamme de prix
0,1161 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PP Naturel

10039427

Gamme de prix
0,4776 € - 0,4776 €

Niveaux de stock
21570 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Nylon Naturel

10038376

Gamme de prix
0,1041 € - 0,10 €

Niveaux de stock
6285 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon Naturel

10038321

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Naturel

10038451

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
8253 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Noir

10038796

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
5295 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir