Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
192,9932 € - 227,0565 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Inox 316
25.094
139,1376 € - 163,6976 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Inox 316
10.191
141,0533 € - 165,947 € 2 En stock
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Inox 316
19.114
308,7546 € - 363,2344 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Inox 316
17.640
588,5258 € - 692,384 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Inox 316
26.547
303,3626 € - 356,8953 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Inox 316
32.547
197,6318 € - 232,5131 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Inox 316
23.094
367,4533 € - 432,2974 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Inox 316
28.547
354,6137 € - 417,1868 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Inox 316
17.640
137,8139 € - 162,1371 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Inox 316
21.094
3 018,1279 € - 3 550,7425 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Inox 316
64.425
1 543,8914 € - 1 816,3441 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Inox 316
45.468
426,5933 € - 501,8662 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Inox 316
21.094
213,0545 € - 250,6586 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Inox 316
21.094
63,5526 € - 79,4488 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Inox 316
12.191
80,0084 € - 100,0052 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acier
15.640
1 274,9796 € - 1 499,9804 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Inox 316
64.425
142,0328 € - 167,0986 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Inox 316
21.094
23,8605 € - 31,8248 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Acier
8.739
102,7388 € - 120,8737 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Inox 316
17.640
  • sur 21
Vis guide TR28 x 5 1000.0 Inox 316

20150495

Gamme de prix
227,0565 € - 192,9932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Inox 316

20150198

Gamme de prix
163,6976 € - 139,1376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR22 x 5 1000.0 Inox 316

20150389

Gamme de prix
165,947 € - 141,0533 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR20 x 4 3000.0 Inox 316

20150358

Gamme de prix
363,2344 € - 308,7546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR30 x 6 3000.0 Inox 316

20150549

Gamme de prix
692,384 € - 588,5258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Inox 316

20150617

Gamme de prix
356,8953 € - 303,3626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 5 1000.0 Inox 316

20150464

Gamme de prix
232,5131 € - 197,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 6 1500.0 Inox 316

20150563

Gamme de prix
432,2974 € - 367,4533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR20 x 4 3000.0 Inox 316

20150365

Gamme de prix
417,1868 € - 354,6137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Inox 316

20150419

Gamme de prix
162,1371 € - 137,8139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR70 x 10 3000.0 Inox 316

20150815

Gamme de prix
3 550,7425 € - 3 018,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR50 x 8 3000.0 Inox 316

20150723

Gamme de prix
1 816,3441 € - 1 543,8914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Inox 316

20150440

Gamme de prix
501,8662 € - 426,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Inox 316

20150402

Gamme de prix
250,6586 € - 213,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR14 x 3 1000.0 Inox 316

20150228

Gamme de prix
79,4488 € - 63,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR18 x 4 3000.0 Acier

20151164

Gamme de prix
100,0052 € - 80,0084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR70 x 10 1500.0 Inox 316

20150792

Gamme de prix
1 499,9804 € - 1 274,9796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Inox 316

20150426

Gamme de prix
167,0986 € - 142,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR10 x 2 1500.0 Acier

20150860

Gamme de prix
31,8248 € - 23,8605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Inox 316

20150334

Gamme de prix
120,8737 € - 102,7388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0