Menu Rechercher

Vis sans tête siliconées

En stock

Les vis sans tête revêtues de silicone ont une forme unique qui permet de les saisir ou de les raccorder en toute sécurité sans utiliser d'écrou. Elles sont entièrement filetées et s'adaptent aux trous taraudés et douilles existants. Faciles à fixer et à retirer à l'aide d'une clé hexagonale (non fournie).

  • Une vis sans tête est une solution de fixation par vis couramment utilisée pour assembler solidement un composant à un autre. Elle possède une conception unique qui lui permet de faciliter une prise ou un assemblage solide sans utiliser d’écrou, ce qui la démarque d’un assemblage standard par boulon et vis.
  • Entièrement filetée et peut être vissée dans des trous taraudés et de douille existants.
  • Convient parfaitement aux applications de masquage.
Matière: Silicone Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Rouge Séries: SRF0066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Longueur filetage Norme de filetage Ajouter au panier
0,8705 € - 1,1239 € 1248 En stock
30.0 mm
M16
2.0 mm
Rouge
20.0 mm
Filetages métriques
568 En stock
35.0 mm
M18
2.5 mm
Jaune
25.0 mm
Filetages métriques
3556 En stock
30.0 mm
M20
2.5 mm
Bleu
15.0 mm
Filetages métriques
40 En stock
33.0 mm
M24
3.0 mm
Noir
20.0 mm
Filetages métriques
Silicone Coated Grub Screws 30.0 mm Red

10354926

Gamme de prix
1,1239 € - 0,8705 €

Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • H
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Pas/Dents par pouce
    2.0 mm
Silicone Coated Grub Screws 35.0 mm Yellow

10354933


Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • H
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Pas/Dents par pouce
    2.5 mm
Silicone Coated Grub Screws 30.0 mm Blue

10354940


Niveaux de stock
3556 En stock
Caractéristiques
  • H
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Pas/Dents par pouce
    2.5 mm
Silicone Coated Grub Screws 33.0 mm Black

10354957


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • H
    33.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Pas/Dents par pouce
    3.0 mm