Menu Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
30.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
20.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
200 En stock
TX20
M4
8.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
25.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
12.0 mm
Étoile
8,651 € - 20,459 € 65 En stock
TX15
M5
12.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
25.0 mm
Étoile
139 En stock
TX10
M3
20.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
8.0 mm
Étoile
3,3078 € - 3,7178 € 18 En stock
TX30
M6
12.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
10.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
25.0 mm
Étoile
5,2447 € - 5,9093 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
30.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
8.0 mm
Étoile
6,355 € - 14,9958 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
12.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
20.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
16.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
8.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M6 30.0 mm PPS Marron clair

10344415


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 20.0 mm PPS Marron clair

10344491


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 8.0 mm PPS Marron clair

10344576


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 40.0 mm PPS Marron clair

10344699


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 8.0 mm Reny Noir

10345320


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 25.0 mm PEEK Marron clair

10345214


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 12.0 mm PEEK Marron clair

10345184


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 12.0 mm PPS Marron clair

10344590

Gamme de prix
20,459 € - 8,651 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 25.0 mm PPS Marron clair

10344675


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 20.0 mm Reny Noir

10345306


Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M5 8.0 mm Reny Noir

10345382


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 12.0 mm Reny Noir

10345467

Gamme de prix
3,7178 € - 3,3078 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M3 10.0 mm Reny Noir

10345542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 25.0 mm Reny Noir

10345641


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 30.0 mm Reny Noir

10345771

Gamme de prix
5,9093 € - 5,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 8.0 mm PPS Marron clair

10344231


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 12.0 mm PPS Marron clair

10344316

Gamme de prix
14,9958 € - 6,355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 20.0 mm PPS Marron clair

10344392


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 16.0 mm PPS Marron clair

10344385


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 8.0 mm PPS Marron clair

10344460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS