Menu Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
30.0 mm
Étoile
6,929 € - 16,359 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
10.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
20.0 mm
Étoile
2,586 € - 2,913 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
16.0 mm
Étoile
2,404 € - 2,7002 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
6.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
10.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
124 En stock
TX10
M4
16.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
25.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
16.0 mm
Étoile
25 En stock
TX20
M6
16.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
20.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
6.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
8.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
10.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
16.0 mm
Étoile
7,0418 € - 16,646 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
10.0 mm
Étoile
9,3378 € - 22,0375 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M6 30.0 mm PPS Marron clair

10344682


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 10.0 mm PPS Marron clair

10344583

Gamme de prix
16,359 € - 6,929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 20.0 mm PPS Marron clair

10344668


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 16.0 mm Reny Noir

10345290

Gamme de prix
2,913 € - 2,586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 6.0 mm Reny Noir

10345313

Gamme de prix
2,7002 € - 2,404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 10.0 mm Reny Noir

10345399


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M5 8.0 mm Reny Noir

10345658


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 16.0 mm Reny Noir

10345627


Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 25.0 mm Reny Noir

10345764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 16.0 mm Reny Noir

10345474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 16.0 mm Reny Noir

10345740


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M5 30.0 mm PEEK Marron clair

10345108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 20.0 mm PEEK Marron clair

10345207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 40.0 mm PEEK Marron clair

10345238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 6.0 mm PPS Marron clair

10344224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 8.0 mm PPS Marron clair

10344231


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 10.0 mm PPS Marron clair

10344309


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 16.0 mm PPS Marron clair

10344385


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 10.0 mm PEEK Marron clair

10345016

Gamme de prix
16,646 € - 7,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 12.0 mm PEEK Marron clair

10345023

Gamme de prix
22,0375 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK