Menu Rechercher

Vis tête fraisée - PEEK

En cours de production

Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.

Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,0454 € - 1,1616 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
1,0018 € - 1,1132 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
1,3939 € - 1,5488 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
1,6661 € - 1,8513 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
1,5735 € - 1,7484 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
1,3612 € - 1,5125 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
1,25 € - 1,56 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
20.0
1,19 € - 1,49 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Tête creuse
2.8
1.6
3.0
8.0
1,6156 € - 1,7951 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
1,5899 € - 1,7666 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
1,69 € - 2,11 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
20.0
1,6226 € - 1,8029 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
1,2087 € - 1,3431 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
1,3721 € - 1,5246 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
1,4374 € - 1,5972 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
1,3939 € - 1,5488 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
1,01 € - 1,26 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
10.0
0,96 € - 1,20 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
8.0
2,0037 € - 2,2264 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
2,2215 € - 2,4684 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
  • sur 4
Countersunk Screw Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20819781

Gamme de prix
1,1616 € - 1,0454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20819842

Gamme de prix
1,1132 € - 1,0018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20819736

Gamme de prix
1,5488 € - 1,3939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20819835

Gamme de prix
1,8513 € - 1,6661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20819774

Gamme de prix
1,7484 € - 1,5735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20819897

Gamme de prix
1,5125 € - 1,3612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Tête creuse M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Gamme de prix
1,56 € - 1,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Tête creuse M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Gamme de prix
1,49 € - 1,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20819873

Gamme de prix
1,7951 € - 1,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958

Gamme de prix
1,7666 € - 1,5899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Tête creuse M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Gamme de prix
2,11 € - 1,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820022

Gamme de prix
1,8029 € - 1,6226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705

Gamme de prix
1,3431 € - 1,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Gamme de prix
1,5246 € - 1,3721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Gamme de prix
1,5972 € - 1,4374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934

Gamme de prix
1,5488 € - 1,3939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Tête creuse M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833879

Gamme de prix
1,26 € - 1,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Tête creuse M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862

Gamme de prix
1,20 € - 0,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Gamme de prix
2,2264 € - 2,0037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989

Gamme de prix
2,4684 € - 2,2215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50