Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les composants pour fibres optiques permettent à plusieurs petits câbles de fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement et en toute sécurité. Le distributeur est empilable et permet la séparation de 4 fibres au maximum. Un kit de développement contenant tous les adaptateurs est également disponible (OFM-4-05-19BLK). Fabriqué en nylon noir classé UL94 V2.
Le duplexeur de gaines de protection fibre optique en nylon permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Offre une gamme d'adaptateurs d'entrée pour OFBLT, faisceaux de fibres, câbles et cordons d'enfichage de 2,5 mm jusqu'à 7,00 mm de diamètre. Options de couleurs noir, bleu et vert. Classée UL94 V0.
Les clips pour gaines de protection fibre optique sont fabriqués à partir de nylon naturel et noir. Conçus pour offrir une protection contre les ruptures et les nœuds dans les applications d'acheminement de fibres optiques. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Séries: SROFTHSP
Les adaptateurs de connecteur permettent de convertir un trou découpé pour un connecteur ST en trou découpé pour un connecteur SC. Le duplexeur fibre optique permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Fabriqué en nylon noir ou naturel classé UL94 V2.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer