Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Rivets à cliquet

 (3 Types de produit)


Rivets à cliquet

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.


  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune


Séries: SR5740

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à cliquet

Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).

L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.

  • Installation simple et rapide
  • Les couleurs incluent : naturel, noir, blanc et transparent.


Séries: SR1990

Bagues à clipser - Nylon

Notre gamme de bagues à clipser est en nylon et existe en deux types différents : bagues à clipser et rondelles de bague à clipser. Ils sont souvent utilisés en combinaison avec des rivets à cliquet lorsque le trou compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsque des bagues à clipser sont utilisées avec des rivets à cliquet, la plage de fixation est augmentée, ce qui permet d'utiliser la longueur totale de fixation des rivets. Cette combinaison est idéale pour l'assemblage d'applications très minces.

La rondelle de bague à clipser peut être utilisée ensemble avec une bague à clipser et un rivet à cliquet ; cela offre une meilleure surface de maintien pour les matières plus molles et pour les diamètres de trou plus grands. Cette combinaison est adaptée aux applications rotatives.

  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Disponibles en plusieurs couleurs : naturel, noir, jaune, bleu, gris et rouge.