Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.
Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer