Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS PVC

 (2 Types de produit)


Capes de protection d'arbre de transmission

Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079

Capes pour raccord banjo

Les capuchons de raccord banjo empêchent la saleté, les dommages et la contamination pendant le stockage et le transport. Faciles et rapides à poser. Peuvent supporter des températures allant de -30 C à +80 C.

  • Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière.
  • Le modèle en PVC flexible offre un ajustement parfait, ainsi qu’une installation et un retrait rapides. Le modèle en PEHD permet un ajustement sûr d’un simple clic.
  • S’adapte aux raccords banjos hydrauliques selon la norme DIN 7642 B/E.
Matière: PEHD, PVC Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1071, SRF0005