Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond PVC Mobilier de bureau et de magasin

 (3 Types de produit)


Pied à installation par pression

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5795

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.