Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN Nylon Verrou quart de tour à came Serrures et verrous à came

 (4 Types de produit)


Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Séries: SR5518

Verrou quart de tour

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Verrous quart de tour - Poignée en L

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Verrous à came

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)