Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Supports empilables de circuit imprimé

 (4 Types de produit)


Entretoises à visser - 2 pièces

Ces entretoises à visser sont une application à deux pièces ; la broche (CSP) et la retenue (CSR). Elles sont conçues pour capturer la carte de circuit imprimé. La combinaison des pièces d'accouplement forme une entretoise en nylon entièrement fermée. L'utilisation d'une vis à tête de liaison est recommandée. Chaque dispositif de retenue est utilisé avec une broche spécifique.

Entretoise imperdable

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Entretoises - à ressort

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile