A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.176,8239 Ft - 4.176,8239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
328,0227 Ft - 328,0227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
2.088,8911 Ft - 5.676,5465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
273,5873 Ft - 273,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
7.915,1797 Ft - 7.915,1797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
6.894,1594 Ft - 6.894,1594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
485,2776 Ft - 1.320,3688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
2.789,802 Ft - 7.579,1254 Ft | 1 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
4.432,3801 Ft - 4.432,3801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
636,3168 Ft - 1.725,8364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
664,0821 Ft - 664,0821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
3 1/2"
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
522,4075 Ft - 1.424,3349 Ft | 6 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
1.198,346 Ft - 3.264,534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
275,4219 Ft - 748,5555 Ft | 50 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
303,8855 Ft - 825,4903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
909,1921 Ft - 909,1921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
2.281,0443 Ft - 6.206,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
432,1291 Ft - 1.174,8163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
1.613,1151 Ft - 4.387,3676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz