A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,406 Ft - 33,406 Ft | 9250 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
32,4066 Ft - 32,4066 Ft | 14000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
75,4922 Ft - 100,7931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
56,3795 Ft - 78,1072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
39,211 Ft - 54,3259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
41,3742 Ft - 57,3242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
41,7712 Ft - 57,8445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
44,9065 Ft - 62,2119 Ft | 250 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
67,6746 Ft - 90,3195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
35,7745 Ft - 49,5203 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
44,6463 Ft - 61,8285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
42,798 Ft - 59,2683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
60,569 Ft - 83,8711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
47,631 Ft - 65,9906 Ft | 250 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
42,5927 Ft - 59,0082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
74,1094 Ft - 98,9585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
58,6112 Ft - 81,1739 Ft | 125 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
42,798 Ft - 59,2683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
39,211 Ft - 54,3259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
75,4922 Ft - 100,7931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz