Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

DIN Lapos alátétek Alátétek

 (3 Termékek)


Lapos alátétek – fém

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Lapos alátétek – műanyag

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Lapos alátétek – gumi

A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: TPR, PVC, TPE
  • Szín: fekete
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB