Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Áramköri lap szerelés

 (56 Termékek)


Lapos, fekvő NYÁK-támasz

A benyomható távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Három típusban kaphatók: karimás talp, íves talp vagy rugós test.

Menetes távtartók

A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.

Sorozat szám: SR2794 ,SR2796

NYÁK - rögzítő láb - lecsavarozható

A rögzítőlábakkal az áramköri kártyák a vázra szerelhetők.

NYÁK sarok/élzáró támasz

A köteg könnyen be- és kicsúsztatható. öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Hét különböző méretben a különböző kötegátmérőkhöz. UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval.

NYÁK támoszlopok - egymásra helyezhető

A távtartók egymásba pattintva tetszőleges számú kártya egymásra szereléséhez használhatók. Lezárásra az MB-1-156 számú elem használható

NYÁK támoszlopok - hátulról záródó/éltartó

Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.

NYÁK támoszlopok - kettős rögzítés/kétfogú/nyílhegy fej

A NYÁK támoszlopok kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők

NYÁK támoszlopok - kettős rögzítésű/nyílhegy fej/nyílhegy fej

A távtartók kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők.

Sorozat szám: SR2706

NYÁK támoszlopok - lent csavaros

A támaszok szilárdan rögzíthetők #4 vagy M3 csavarral. Az eltolt kialakítás lehetővé teszi a sűrű csomagolást.

NYÁK támoszlopok - negyedfordulatos

A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére, a negyed fordulatos rögzítés könnyű szerelést biztosít

NYÁK támoszlopok - szegecses rögzítésű/kétfogú

Az innovatív távtartókat az egység részét képező szegecs rögzíti a panelhez. A távtartó fejének lenyomásakor a kitáguló fogak rögzítik a távtartót. A távtartók 13 metrikus hosszban kaphatók, anyaguk UL94 V-2 minősítésű poliamid.

NYÁK támoszlopok – fenyőfa rögzítés bepattintós/fenyőfa rögzítés csapózár

A távtartók mindkét végükön erős záródást biztosító fenyőfa rögzítővel rendelkeznek. A vakfuratos rögzítés rugalmas; kerek, menetes, lyukasztott vagy fúrt vakfuratokhoz használható..

Sorozat szám: SR2730

NYÁK támoszlopok – kétfogú bepattintós/kétfogú bepattintós/rugó

Ezek az egyedülálló támaszok rugóként működnek. Az alkatrész hajlítható, folyamatos támaszt ad a NYÁK-nak.

NYÁK támoszlopok – tőcsavaros rögzítés

A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.

NYÁK támoszlopok – élzáró csavaros rögzítés/hosszú csúcs

Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.

Sorozat szám: SR2758

NYÁK támoszlopok – érintés vezérlésű

A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére. A beépített rugó lehetővé teszi a felső panel kinyújtását és megfelel az érintésvezérléses panelekhez.

NYÁK-lap kiemelők

Az áramköri laphoz rögzíthető a könnyű kihúzás és visszahelyezés érdekében. Az ujjakhoz illeszkedő ívelt fogórész. Két 0,125-ös átmérőjű lyukba pattintható az 1/16" névleges méretű kártyán.

NYÁK-távtartók – hatszögű/nem alámetszett

A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre

NYÁK-távtartók – átlátszó, négyszögletes furat

A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. A meghúzott csavarok, a lábak szétnyílásával biztos rögzítést eredményeznek, nehéz NYÁK-alkatrészek rögzítésére ajánlottak.

NYÁK-élzáró támasz - Bepattintós

Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, a bepattintós rögzítés a vezetőcsúccsal pedig gyors összeszerelést tesz lehetővé. A NYÁK szükség esetén könnyen kiemelhető.

Nyomógombos kapcsoló – műanyag, projekciós

A rugós betöltésű indító/leállító nyomógombok névleges feszültsége 10amp 600VAC ellátással és érintkezésbiztos terminálokkal rendelkeznek. Megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak, ha megfelelően vannak felszerelve, olaj- és vízállók. UL/CSA/CE jóváhagyással.

Omega kötegelők

A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse.

Sorozat szám: SR2043

PCB kártyakidobók

A kártyakiemelők megkönnyítik a nyomtatott áramköri kártyák behelyezését és kiemelését. A vezetősínnek vagy a szerelvénylapnak támaszkodva emeli ki a kártyát. Használatával elkerülhető a túlzott feszültségek kialakulása és védi a nyomtatott áramköri kártyákat tartalmazó rendszerek alkatrészeit, áramköreit és csatlakozóit. CBE – bepattintható a 0,109" lyukba. RCP – a rugós telepítő csapszeg tartozék

PCB rögzítő blokk

A NYÁK-szerelőblokkok jól alkalmazhatók, ha a berendezésben nyomtatott áramköri kártyákat és kis paneleket derékszögben kell rögzíteni. Ezekkel a blokkokkal gyorsan és egyszerűen kiválthatók az alumínium rögzítőkonzolok.

Standard nyitott átvezetőgyűrűk

A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.

Sorozat szám: SR1700

  • / 3