Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(7 Termékek)
A csuklócsatlakozó csavarok a csuklós csatlakozó anyákkal és hordóanyákkal használhatók, amelyek külön megvásárolhatók. A csavar és anya fejmérete megegyezik, ezzel biztosítva egy kiváló felületi kiképzést mindkét oldalon.
Ezeket a csavarokat leggyakrabban önszereléshez és lapraszerelt bútorokhoz használják. M4 imbuszkulccsal (nem tartozék) egyszerűen és gyorsan felhelyezhetők.
Többféle hosszban kaphatók, így sok helyzetben használhatók.
Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Küllős fém marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
A Vezérlő marokcsavarok nagy teherbírású kézi fogantyú a nagy gépek helyzetének beállításához. A 4 küllős kialakítás lehetővé teszi a kezelő számára a tartást, ezért nincsenek ellátva fogantyúval. A termékcsalád különböző anyagkiviteleket kínál számos alkalmazási környezetbe.
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Sima bemélyedéses marokcsavarjaink sok helyzetben ideálisak, fémfeldolgozó berendezésektől bemutatószekrényekig, számos különböző változatban és méretben rendelhetők. Bemélyedéssel rendelkező oldaluk könnyen megmarkolható.
A tönkanyák bútorösszehúzó csavarokkal használhatók derékszögű csatlakozásoknál. M6 és M8 menetméret választható.
Az M6-anyákat cink öntvényből kínáljuk, amely költséghatékony megoldás. Az acélból készült M8-anyák további teherbírást biztosítanak. Az M8 anyák olyan helyeken használhatók, ahol nehezebb alkalmazásokra van szükség, például 22 mm-es vagy annál nagyobb vastagságú lemezeken.
Az anya keresztmeghajtással rendelkezik, ezért keresztfejű csavarhúzóval is használható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz