Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(9 Termékek)
A fáklyás alátétek ideális megoldást jelentenek a könnyű szerkezetek megtartására. Használhatók csúszó alátétként is a forgóközpontokon. Az alátétek gyártásához használt műanyagok sterilizálhatók, így ideális megoldást jelentenek tudományos és orvosi alkalmazásokhoz.
Az alátétek összeszereléséhez vagy szétszereléséhez nincs szükség speciális szerszámokra. Gyorsan és egyszerűen alkalmazhatók.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Ezek a műanyag gyűrűk hornyokba vagy furatokba való illeszkedésre szolgálnak, biztonságos és megbízható fogást biztosítva a tengelyeken és más henger alakú tárgyakon, a kapcsos csuklókon és a kapocscsapokon.
Tartósságot, szilárdságot, korrózióállóságot és kopásállóságot biztosít. Amellett, hogy könnyű, tökéletes a súlycsökkentést igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, így kényelmet és hatékonyságot biztosít a szerelési és karbantartási műveletek során. Különböző alkalmazásokban, például az autóiparban, az iparban és az elektronikában használatos.
A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
Erős tartós anyag, amely alkalmas az elemek és számos más műszaki termék közötti rugalmas csatlakoztatásra. Alkalmas rögzítők, csapágyak, fogaskerekek stb. felfüggesztésére
A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.
Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.
Sorozat szám: SR2319
A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
A rögzítő gyűrűk vállként működnek, amelyek a helyükön tartják az alkatrészeket és a szerelvényeket egy sima tengelyen, és egyszeri használatra házban vagy furatban is használhatók. A népszerű alkalmazások közé tartoznak a rögzítő tengelyek.
A tengelyeken és csapokon előre gyártott hornyokba vannak beépítve, így vállfunkciót hoznak létre, és megtartják a megadott alkatrészt vagy szerelvényt. A gyűrű kialakítása egy ajakkal rendelkezik a könnyű összeszerelés és szétszerelés érdekében.
Kerek, menet nélküli távtartók, POM-ból (polioxi-metilén) vagy acetálból készülnek, számos hosszúságban és átmérőben elérhetők. Fizikai távolságot biztosítanak a részegységek számára, valamint hő- és elektromos szigetelést az alkatrészek között. A POM jobb hőállóságot, nagyobb merevséget és alacsonyabb súrlódást kínál, mint a PA alternatívák.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz