Zapewnienie dobrego i pewnego mocowania może stanowić wyzwanie. W Essentra Components mamy ogromny wybór nakrętek i podkładek do zastosowań standardowych i specjalnych w różnych wykonaniach materiałowych, na przykład płaskie podkładki nylonowe czy metalowe. Oferujemy również nakrętki sześciokątne, kopułowe, motylkowe i skrzydełkowe, wszystkie wytwarzane z myślą o wysokiej jakości. Większość naszych produktów można wypróbować przed zakupem, zatem zamów bezpłatne próbki.
Przeglądaj ofertę prętów gwintowanych i śrub w Essentra Components. Nasze trzpienie i pręty gwintowane stanowią idealne rozwiązanie, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane lub w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część. Nasze wysokiej jakości śruby gwarantują pewne trzymanie kluczowym elementów produktu przez cały czas jego intensywnej eksploatacji. Nasz asortyment śrub zawiera śruby wpuszczane idealnie nadające się do zastosowań niedopuszczających możliwości wystawania łba śruby. Nasze śruby z łbem sześciokątnym to doskonałe elementy złączne do mechanicznego mocowania materiałów. Więcej informacji można znaleźć w naszych Centrum wiedzy zawierającym wiele artykułów i studiów przypadków z wielu branż i zastosowań.
Nasza oferta nitów i meblowych elementów złącznych oferuje bardzo wiele możliwości. Z pewnością spełnią wszystkie wymogi projektowe i produkcyjne. Mamy szeroki asortyment mocnych i łatwych w instalacji elementów do mebli, na przykład elementów złącznych, łączników i zamków meblowych. Nity przeznaczone do bardziej wymagających zastosowań motoryzacyjnych lub elektronicznych oferują wysoką stabilność termiczną i trwałość. Oferujemy nity tworzywowe, nylonowe, jodełkowe i wciskane. Nie wiesz, którego rozwiązania potrzebujesz? Przeglądaj nasze poradniki i przydatne wskazówki: poradnik nt. elementów złącznych dla projektantów oraz Krótki poradnik nt. kupowania elementów złącznych.
Projektowanie i produkcja urządzeń AGD, szaf elektrycznych lub urządzeń biurowych oraz maszyn wymusza umiejętne wykorzystanie dostępnych przestrzeni wewnątrz urządzeń. Nasz asortyment zawiera szeroką gamę elementów dystansowych i wsporników, które ułatwiają montaż, mocowanie lub układanie w stosy płytki PCB. Nasze wsporniki dystansowe bez gwintów są przeznaczone do montażu manualnego bez użycia narzędzi. Produkty te nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Są wykonane z wielu różnych materiałów i dostępne w różnych rozmiarach.
Wiemy, że materiały ekspozycyjne i sklepowe mają ogromne znaczenie dla Ciebie i Twoich klientów, dlatego mamy ofertę zaprojektowaną tak, aby wspierać Cię w zapewnianiu doskonałej obsługi klienta za każdym razem. Zapewniamy wszystko, od komponentów ekspozycyjnych, w tym zabezpieczenia do mebli, po mniejsze , ale niezbędne produkty, takie jak taśmy czy ściereczki. Ponadto możemy dostarczyć rozwiązania do ekspozycji materiałów graficznych, a także produkty rzepowe, na przykład paski zaciągane i zaciski. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o Państwa klientach.