W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(2 Produkty)
Nasza oferta samoprzylepnych osłon kołnierzy to niezawodne rozwiązanie chroniące powierzchnie czołowe kołnierzy przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Osłony te stanowią istotny element ochronny podczas transportu, przechowywania i montażu instalacji, zapobiegając wnikaniu pyłu, brudu i wilgoci. Dzięki swojej prostej konstrukcji i skutecznemu działaniu, osłony czołowe zwiększają trwałość i wydajność komponentów, zapewniając długą żywotność całego systemu.
Kołnierze stanowią kluczowe elementy wielu systemów hydraulicznych i pneumatycznych, umożliwiając szczelne połączenie rur, zaworów i innych komponentów. Jednak podczas transportu i przechowywania narażone są na uszkodzenia mechaniczne, co może prowadzić do nieszczelności i awarii systemu. Nasze samoprzylepne osłony powierzchni czołowych kołnierzy skutecznie zabezpieczają te kluczowe elementy, eliminując ryzyko uszkodzeń i zapewniając trwałość połączeń.
Nasze osłony kołnierzy znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach, w tym w przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym oraz w systemach wodno-kanalizacyjnych. Są niezastąpione podczas transportu i przechowywania rurociągów, gdy ryzyko uszkodzeń jest szczególnie wysokie. Dzięki naszym osłonom, kołnierze są zabezpieczone, co przekłada się na dłuższą żywotność systemów oraz mniejsze koszty konserwacji i napraw.
Essentra Components to lider w dziedzinie dostarczania wysokiej jakości komponentów ochronnych. Nasze osłony kołnierzy to gwarancja najwyższej jakości i skuteczności. Dzięki szerokiemu wyborowi rozmiarów i materiałów jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom klientów. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, jak skutecznie możemy zabezpieczyć Twoje instalacje.
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować