W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(3 Produkty)
Oferujemy szeroką gamę uszczelki samoprzylepne, samoprzylepna uszczelka i taśma uszczelniająca, które zaspokoją potrzeby klientów o różnych wymaganiach. Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości materiałów i spełniają najwyższe standardy jakości.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą Adhesive Gasketing już dzisiaj, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb!
Nasze produkty są wykorzystywane w wielu branżach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektronicznym i wielu innych. Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, nasze produkty zapewniają niezawodność i trwałość w każdych warunkach.
Jesteśmy liderem w branży, oferując szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, co sprawia, że doskonale pasują do różnych zastosowań.
Uszczelka EMI wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej taśmą niklowo-miedzianą. Dzięki zatrzaskowemu profilowi uszczelki te stanowią ochronę krawędzi i uszczelnie. Stosowane przede wszystkim na arkuszach blachy, oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudu. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
Dostarczane w rolkach po 20 m. Samoprzylepna uszczelka łatwa w instalacji. Jeden z artykułów z tego asortymentu jest rozdzielony na środku, dzięki czemu powstają dwie równe części o długości 10,0 m. Materiał: czarny EPDM.
Grupa SR: SR5556
Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować