Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Dyski samoprzylepne

 (2 Produkty)

Gwiazdowe Pokrętła: Maksymalna Wygoda i Wytrzymałość

Nasze gwiazdowe pokrętła charakteryzują się wydrążoną krawędzią, co zapewnia użytkownikom maksymalny komfort oraz doskonały chwyt. Wykonane z materiałów odpornych na uderzenia i środki chemiczne, te pokrętła są idealne do zastosowań w urządzeniach regulacyjnych, gdzie estetyka idzie w parze z funkcjonalnością.

Różnorodność Wzorów i Zastosowań

  • Estetyka i Funkcjonalność: Te pokrętła nie tylko poprawiają wygląd końcowy urządzeń, ale również zapewniają łatwość użytkowania dzięki swojej unikalnej konstrukcji.
  • Alternatywne Opcje: Oferujemy również główki radelkowane oraz pokrętła grzybkowe, które mogą służyć jako doskonałe alternatywne rozwiązania w zależności od wymagań estetycznych i funkcjonalnych.

Długotrwała Wytrzymałość

Wykorzystanie zaawansowanych materiałów zapewnia naszym pokrętłom gwiazdkowym odporność na czynniki zewnętrzne oraz długotrwałe zachowanie estetyki i funkcjonalności. Ich uniwersalność i trwałość czynią je idealnym wyborem dla wielu branż, w tym mechanicznej i chemicznej.

Zapraszamy do Poznania Pełnej Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą gwiazdowych pokręteł męskich oraz innych rozwiązań, które mogą pomóc w ulepszaniu i personalizacji Twoich urządzeń. Odkryj idealne pokrętła, które spełnią Twoje specyficzne potrzeby i wymagania.


Kropki samoprzylepne — kropki klejowe

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Grupa SR:

Przezroczyste dyski samoprzylepne

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kolor: Przezroczysty Grupa SR: