Akcesoria do zatrzasków obrotowych oferują maksymalne bezpieczeństwo i wygodę w projektowaniu zamknięć zatrzaskowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Szerokość | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2577 zł - 17,233 zł | 147 Na stanie |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 25,0943 zł - 27,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 20,7624 zł - 23,0694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 21,6753 zł - 24,0838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 29,5528 zł - 32,8364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 27,5995 zł - 30,6661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 27,5995 zł - 30,6661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 25,0943 zł - 27,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 31,6486 zł - 35,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 3,2028 zł - 3,5587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 23,3534 zł - 25,9483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 25,7953 zł - 28,6615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 21,6753 zł - 24,0838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 24,1856 zł - 26,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 3,7825 zł - 4,2027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 1,0215 zł - 1,135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Uchwyt mocujący
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować