Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,4853 zł - 121,999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
240.0
|
||
904,9993 zł - 1 206,6859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2640.0
|
||
1 118,5117 zł - 1 491,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3300.0
|
||
604,2046 zł - 805,6123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1740.0
|
||
1 021,4224 zł - 1 361,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3000.0
|
||
866,285 zł - 1 155,0357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2520.0
|
||
963,2342 zł - 1 284,292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2820.0
|
||
209,9632 zł - 279,9571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
600.0
|
||
1 348,6026 zł - 1 798,1461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
4000.0
|
||
662,3928 zł - 883,2184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1920.0
|
||
1 176,6532 zł - 1 568,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3480.0
|
||
327,0868 zł - 436,0846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
960.0
|
||
1 157,226 zł - 1 542,968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3420.0
|
||
546,0164 zł - 728,0063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1560.0
|
||
190,536 zł - 254,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
540.0
|
||
681,82 zł - 909,1089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1980.0
|
||
769,149 zł - 1 025,5506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2220.0
|
||
487,8282 zł - 650,4329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1380.0
|
||
288,2791 zł - 384,4017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
840.0
|
||
1 079,6106 zł - 1 439,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3180.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować